RVM06020-51-C-N-0.5

Materialnummer
3347965
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Variante Kegelkolbenausführung
Funktion Rückschlagventil
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum 06020
Qmax Ventile [l/min] 38
Produktfamilie RVM06020
Öffnungsdruck [bar] 0.5
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 38
Nenngröße 6
Objektbezeichnung RVM06020-51-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3347965
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RVM06020-51 Rückschlagventil
Produktprospekt DE

(0.27 MB)

RVM06020-51 Check Valve
Produktprospekt EN

(0.28 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)