Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Ergänzende Angaben | D-Schlauch mit Gewinde 5m |
Measurement equipment | ohne |
Verschmutzungsanzeige | VM 2 C.0 |
Spannung | 400V-50Hz-3Ph |
type of pump | Zahnradpumpe mit Motor |
Type | Mobil |
Size | 4 IX-Elemente, ~8,9l/min |
Vorfilter | OLF-5/4 Toploader |