Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Spule | 24V Proportional |
---|---|
Verbrauchervolumenstrom Prod.F | 0 - 25 |
Funktion | Prop. Druckregelventil |
Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
Variante | Standard |
Nothandbetätigung | nein |
Betätigung | Proportional |
Magnetspulenausführung | 0 |
Verstellart | nicht verfügbar |
Einbauraum | 05S30 |
Qmax Ventile [l/min] | 12 |
Produktfamilie | PDMC05 |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 0 - 35 |
Steckerart | AMP Junior Timer axial |
Einstelldruckbereich [bar] | 0 - 35 |
Nenngröße | 5 |
Pmax [bar] | 60 |
Steuerart | direktgesteuert |
Einbauart | Compact |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Materialnummer Spule | - |
Bauart | Einbauventil (Logiks) |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

PDMC05S30A-11 3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Produktprospekt
DE
(0.41 MB)

PDMC05S30A-11 3-Way Proportional Pressure reducing valve
Produktprospekt
EN
(0.38 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)