Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Baureihe | 280 |
---|---|
Kolbenbauform | 0,8 m/s (Kolben 3) |
Nennvolumen | 3 |
Material- Kolben | C-Stahl |
Material- Dicht.+Kolbendicht. | PUR |
Material- Zyl. Mantel, Deckel | C-Stahl |
Überwachungseinrichtung | keine Überwachungseinrichtung |
Kolbendurchmesser | 80 |
Vorzugstyp | ja |
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite | keine Zusatzeinrichtung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.1 MB)

SK Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(3.22 MB)

SK Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(3.22 MB)

Kolbenspeicher - Kompaktausführung SK280
Produktprospekt
DE
(0.48 MB)

Piston Accumulators - Compact version SK280
Produktprospekt
EN
(0.46 MB)