OF5N10P6M1B10E

Materialnummer
3181251
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben Z=ohne
Verschmutzungsanzeige E=Standard, Staudruckmanometer
Filterfeinheit 10=10µm ON; BN/AM
Filtermaterial B=Optimicron (ON)
Filtergröße 1=Element 330
E-Motorspannung M=230V-50Hz-1Ph
Motor-Pumpengruppe 6=40l/min; 1,5kW
Dichtungen P=NBR (Perbunan)
Typenkennzahl 10=Standard
Ausführungen N=stationär ohne Umschaltung

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
OF5 S/N Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.97 MB)