Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Spann ø - D [mm] | 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 |
---|---|
Isolation Spannband | ohne Isolation |
Bandbreite [mm] | 30 |
Ausführung mit / ohne Konsole | ohne Konsole |
Bauform gerade / gerundet | gerade |