DZ5E-04X-250V160

Materialnummer
3168085
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Oberfläche verzinkt
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckzuschaltventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 06020
Qmax Ventile [l/min] 20
Produktfamilie DZ5E
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 10 - 350
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 20
Einstelldruckbereich [bar] 10 - 250
Nenngröße 5
Objektbezeichnung DZ5E-04X-250V160
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3168085
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DZ5E Druckzuschaltventile
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

DZ5E Pressure Sequence Valve
Produktprospekt EN

(0.3 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)