DB08A-01-C-N-330F232

Materialnummer
3150365
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] 160
Funktion Druckbegrenzungsventil
Verstellart nicht einstellbar
Einbauraum FC08-2
Qmax Ventile [l/min] 38
Produktfamilie DB08A
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 5 - 345
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 38
Einstelldruckbereich [bar] 10 - 228
Nenngröße 8
Pmax [bar] 420
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DB08A-01 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

DB08A-01 Pressure Relief Valve
Produktprospekt EN

(0.28 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)