ST16-01-C-N-1515

Materialnummer
3115421
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum FC16-4
Qmax Ventile [l/min] 150
Q Produktfamilie [l/min] 31.5 - 150
Produktfamilie ST16
Teilungsverhältnis 50:50
Volumenstrombereich [l/min] 40.25 - 115
Funktionsweise Schieberventil
Funktion Stromteiler/-vereiniger
Nenngröße 16
Objektbezeichnung ST16-01-C-N-1515
Pmax [bar] 350
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3115421
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST16-01 Stromteiler/-Vereiniger
Produktprospekt DE

(0.28 MB)

ST16-01 Flow Divider / Combiner
Produktprospekt EN

(0.27 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)