DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.220

Materialnummer
3109743
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Einstelldruck CE[bar,l/min] 220BAR,110L/MIN
Zusatzfunktion keine
Variante CE + TÜV-Baumustergeprüft
Funktion Druckbegrenzungsventil CE+TÜV
Verstellart versiegelt mit Siegelkappe
Einbauraum 12120A
Qmax Ventile [l/min] 110
Produktfamilie DB12120A
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 30 - 400
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 110
Nenngröße 12
Objektbezeichnung DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.220
Pmax [bar] 400
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3109743
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DB12120A-CE-UKCA Sicherheitsventil – direktgesteuert
Produktprospekt DE

(0.67 MB)

DB12120A-CE-UKCA Safety valve - direct-acting
Produktprospekt EN

(0.66 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

DB12120A-011-HL-CE-UKCA - Sicherheitsventil, direktgesteuert, Handrad
Produktprospekt DE

(0.81 MB)

DB12120A-01X-HL-CE-UKCA - Safety Valve
Produktprospekt EN

(0.8 MB)

DB12120A-701-CE-UKCA - Sicherheitsventil - direktgesteuert
Produktprospekt DE

(0.66 MB)

DB12120A-70X-CE-UKCA - Safety Valve
Produktprospekt EN

(0.65 MB)