SB330H-20A1/112U-330A

Materialnummer
3092659
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Bitte beachten Sie, dass eine Zusatzgebühr für die p0-Füllung von Speichern anfällt. Diese wird aufgeschlagen, wenn eine Vorbefüllung erforderlich ist. (gegen Aufpreis):
p0-Füllung in bar
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Nennvolumen 20
Baureihe 330
Vorfülldruck einstellbar Ja
Material- Blase NBR-Standard
Material- Speicherkörper C-Stahl
Material-Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Vorzugstyp ja
ATEX Nein
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite keine Zusatzeinrichtung
Nachschaltausführung Nein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.1 MB)

SB Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.34 MB)

SB Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(4.34 MB)

Blasenspeicher - Standardausführung
Produktprospekt DE

(1.1 MB)

Bladder Accumulators - Standard version
Produktprospekt EN

(1.08 MB)

Blasenspeicher - Hochdruckausführung
Produktprospekt DE

(0.73 MB)

Bladder Accumulators - High Pressure
Produktprospekt EN

(0.72 MB)

SB Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(8.84 MB)

SB Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(8.84 MB)