Suchergebnisse für: „FCU2210-4-M *“
80
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Produktkategorie
<ul><li class="libreak">4 Wege / 3 Positionen</li><li class="libreak">Wege-Schieberventil</li></ul>
Produktkategorie
<ul><li class="libreak">4 Wege / 4 Positionen</li><li class="libreak">Wege-Sitzventil</li></ul>
Produktkategorie
<div>In der Industrie werden Füllstandssensoren für die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen benötigt. Eingesetzt werden vorwiegend Sensoren, die kapazitiv, magnetostriktiv oder ultraschallbasierend arbeiten.<br /> Für jedes der Messprinzipien hat HYDAC ELECTRONIC Niveausensoren im Programm.<br /></div><div>Elektronische Niveauschalter erfassen den Füllstand und geben entsprechend der Voreinstellung ein oder mehrere Schaltsignale aus. Optional kann der Füllstand zusätzlich permanent als Analogsignal (4 .. 20 mA oder 0 .. 10 V) ausgegeben werden. </div>
3.8094072
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter