WS16Z-01M-C-N-0

Materialnummer
3072881
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung Schraub-Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung ja
Funktion 2/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WS16Z-01
Magnetspulenausführung 40-1836
Einbauraum FC16-2
Qmax Ventile [l/min] 150
Produktfamilie WS16Z
Steckerart ohne Spule
Druckbereich P [bar] 5 - 350
Spule ohne Spule
Volumenstromber.Prodf [l/min] 7.5 - 150
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 7.5 - 150
Nenngröße 16
Objektbezeichnung WS16Z-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3072881
Materialnummer Spule -
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WS16Z-01 2/2-Wege Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.33 MB)

WS16Z-01 Solenoid Directional Valve
Produktprospekt EN

(0.31 MB)

WS16Z-01E 2/2-Wege-Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.36 MB)

WS16Z-01E Solenoid Directional Valve
Produktprospekt EN

(0.31 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)