COIL 12PU-2.2-40-1836

Materialnummer
3068138
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Magnetspulenausführung 40-1836
Steckerart AMP Junior Timer axial
Spannung Unom [V] 12
Strom Imax [A] 2,1
Widerstand R20 [Ω] 2,2
Gewicht [kg] 0,19
Polzahl 2
Anschlussrichtung axial
Schutzart IP 65/ IP 67
Verwendung Proportionalventile
Spannungsart DC
Länge [mm] 40
Durchmesser [mm] 36

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Magnetspulen für Proportionalventile
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktprospekt EN

(0.76 MB)