HRRLE 3 A1TM 2X28 PP 134/2 ST M BL

Materialnummer
3063245
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung
alter Typenschlüssel HRRLE 3 S1TM 28-28 PP 134/2 ST
Werkstoff Klemmkörper Polypropylen
Rohr-ADø - D 1 - Reihenleiste 28
Anzahl Rohrbefestigungen 2 x Rohrbefestigungen
Bauart Reihenleiste Schwere Baureihe m.Elast.Eins.
Ausf. Bauteil Reihenleiste Baugruppe A1TM
Baugröße Reihenleisten Baugröße 3