DB3E-02-C-V-250V220

Materialnummer
3061009
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] 220
Funktion Druckbegrenzungsventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 05220
Qmax Ventile [l/min] 15
Produktfamilie DB3E
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 5 - 350
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 15
Einstelldruckbereich [bar] 10 - 250
Nenngröße 3
Objektbezeichnung DB3E-02-C-V-250V220
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3061009
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DB3E Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.3 MB)

DB3E Pressure Relief Valve
Produktprospekt EN

(0.27 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)