Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung |
---|---|
Werkstoff Klemmkörper | Polypropylen |
Rohr-ADø - D 1 - Reihenleiste | 13,7 |
Anzahl Rohrbefestigungen | 4 x Rohrbefestigungen |
Bauart Reihenleiste | Leichte Baureihe |
Ausf. Bauteil Reihenleiste | Baugruppe A1 |
Baugröße Reihenleisten | Baugröße 2L |