Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Flüssigkeitsanschluss Flansch | ohne Flansch, da Gewinde |
---|---|
Nennvolumen | 20 |
Baureihe | 330 |
Vorfülldruck einstellbar | Ja |
Material- Blase | NBR-Standard |
Material- Speicherkörper | C-Stahl |
Material-Flüssigkeitsanschluss | C-Stahl |
Vorzugstyp | ja |
ATEX | Nein |
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite | keine Zusatzeinrichtung |
Nachschaltausführung | Nein |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.1 MB)

SB Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.34 MB)

SB Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(4.34 MB)

Blasenspeicher - Standardausführung
Produktprospekt
DE
(1.1 MB)

Bladder Accumulators - Standard version
Produktprospekt
EN
(1.08 MB)

Blasenspeicher - Hochdruckausführung
Produktprospekt
DE
(0.73 MB)

Bladder Accumulators - High Pressure
Produktprospekt
EN
(0.72 MB)

SB Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(8.84 MB)

SB Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(8.84 MB)