HRRL 3L A1TM 4X20 PP 142/2 ST M6 ZN

Materialnummer
3033828
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung, Kabel u. Schlauchbefestigung
Werkstoff Klemmkörper Polypropylen
Rohr-ADø - D 1 - Reihenleiste 20
Anzahl Rohrbefestigungen 4 x Rohrbefestigungen
Bauart Reihenleiste Leichte Baureihe
Ausf. Bauteil Reihenleiste Baugruppe A1TM
Baugröße Reihenleisten Baugröße 3L