Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Flüssigkeitsanschluss Flansch | ohne Flansch, da Gewinde |
---|---|
Nennvolumen | 24 |
Baureihe | 330 |
Material- Blase | NBR-Standard |
Material- Speicherkörper | C-Stahl |
Material-Flüssigkeitsanschluss | C-Stahl |
Vorzugstyp | nein |
ATEX | Nein |
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite | keine Zusatzeinrichtung |
Nachschaltausführung | Nein |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Speichereinheit - ACCUSET-SB
Produktprospekt
DE
(1.24 MB)

Accumulator unit - ACCUSET-SB
Produktprospekt
EN
(1.23 MB)