DW05830V-21-C-N-10

Materialnummer
3031531
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante ungedämpft, ohne Entlastung
Regeldruckdifferenz [bar] 10
Funktion Druckwaage
Verstellart nicht einstellbar
Einbauraum 05830
Qmax Ventile [l/min] 10
Produktfamilie DW05830V
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 3 - 10
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 10
Nenngröße 5
Objektbezeichnung DW05830V-21-C-N-10
Pmax [bar] 250
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3031531
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DW05830V Zulaufdruckwaage
Produktprospekt DE

(0.33 MB)

DW05830V Pressure Compensator
Produktprospekt EN

(0.33 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)