RBE-R1/2-X-55

Materialnummer
3026464
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Ansprechvolumenstrom [l/min] 55
Funktion Rohrbruchventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 10520
Qmax Ventile [l/min] 75
Produktfamilie RBE-R1/2
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 75
Nenngröße 10
Objektbezeichnung RBE-R1/2-X-55
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Zoll
Materialnummer 3026464
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RBE 1/4 bis 3/4 Rohrbruchventile
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktprospekt EN

(0.31 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)