Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Baugröße PWT | 615 |
---|---|
Filterfeinheit | 10 |
Baureihe UKF | 3 |
Dichtungen UKF | Perbunan |
Pumpenfördermenge | 70 |
Motorleistung UKF [kW] | 4 |
Plattenanzahl | 80 |
Filter UKF | LF |
Verschmutzungsanzeige | D |
Ausführung UKF | UKF |