Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Baugröße PWT | 610 |
---|---|
Filterfeinheit | 10 |
Baureihe UKF | 3 |
Dichtungen UKF | Perbunan |
Pumpenfördermenge | 40 |
Motorleistung UKF [kW] | 2,2 |
Plattenanzahl | 20 |
Filter UKF | MF |
Verschmutzungsanzeige | D |
Ausführung UKF | UKF |