WK08P-01-C-N-12DG

Materialnummer
3021269
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 4/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WK08P-01
Magnetspulenausführung 40-1836
Einbauraum FC08-4
Qmax Ventile [l/min] 15
Produktfamilie WK08P
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule 12 V DC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 15
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 15
Nenngröße 8
Objektbezeichnung WK08P-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3021269
Materialnummer Spule 3000489
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)