SRP08-01-C-N-7.9V

Materialnummer
3020825
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Verstellart Werkzeug
Einbauraum FC08-3
Qmax Ventile [l/min] 50
Q Produktfamilie [l/min] 1.3 - 30
Produktfamilie SRP08
Volumenstrombereich [l/min] 13.5 - 30
Funktionsweise Schieberventil
Funktion Stromregelventil
Nenngröße 8
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
SRP08-01 Stromregelventil
Produktprospekt DE

(0.38 MB)

SRP08-01 Flow Regulator
Produktprospekt EN

(0.36 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)