Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Spann ø - D [mm] | 44, 45, 46 |
---|---|
Isolation Spannband | mit Isolation |
Bandbreite [mm] | 20 |
Ausführung mit / ohne Konsole | mit Konsole |
Bauform gerade / gerundet | gerundet |