VMF 2 D.1 /-L220

Materialnummer
301709
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale VA L220=Lampenspannung 220V
Ausführung D=optisch/elektrisch
Ansprechdruck 2
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
pmax 40

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
VA Filter-Verschmutzungsanzeigen
Produktprospekt DE

(4.52 MB)

Filter Clogging Indicators
Produktprospekt EN

(5.27 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Staudruck - IO-Link
Produktprospekt DE

(0.3 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Dynamic pressure - IO-Link
Produktprospekt EN

(0.3 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Staudruck - CanBus
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Dynamic pressure - CanBus
Produktprospekt EN

(0.3 MB)

VD / VR … GD - Elektronische Verschmutzungsanzeigen
Produktprospekt DE

(0.28 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Produktprospekt EN

(0.29 MB)