KHB3K-G1/2-L-1112-04X-A-SW09-SO1073

Materialnummer
3014891
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Bauart Kugelhahn KHB3K
Nennweite DN 13
Anschlussart Kugelhahn Innengewinde
Anschluss / Flanschbezeichnung G
Norm DIN ISO 228
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Stahl
Werkstoff Kennnziffer Stahl-Stahl-POM-NBR
Oberflächenschutz verzinkt
Ausführung Schalthebel gekröpfter Schalthebel
Schlüsselweite SW09
Nenndruck [bar] 500
Nenndruck [Mpa] 50
Nenndruck [Psi] 7250
Betätigung Handhebel
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Befestigungsbohrungen mit Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Kombination keine KH - Kombination
Kugelbohrung L
Objektbezeichnung KHB3K-G1/2-L-1112-04X-A-SW09-SO1073
Materialnummer 3014891

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.69 MB)

KHB3K Umschalt-Kugelhähne
Produktprospekt DE

(0.58 MB)

KHB3K 3/2 Way Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.55 MB)

Schalthebel SW 06-22
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

Handles SW 06-22
Produktprospekt EN

(0.26 MB)

Beständigkeitsliste
Produktprospekt DE

(0.47 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.38 MB)

Kugelhähne mit elektrischen Endlagenkontrollen
Produktprospekt DE

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Produktprospekt EN

(0.28 MB)

Kugelhähne mit Abschließvorrichtung
Produktprospekt DE

(0.37 MB)

Lockable Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.26 MB)

Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Produktprospekt DE

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

Kugelhähne mit elektrischem Antrieb
Produktprospekt DE

(0.26 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.25 MB)

Kugelhahn Kombinationen
Produktprospekt DE

(0.92 MB)

Ball Valve Combinations
Produktprospekt EN

(0.87 MB)

KH ... IOL - Kugelhahn mit IO-Link Positionsüberwachung
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Produktprospekt EN

(0.86 MB)