Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Spann ø - D [mm] | 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 |
---|---|
Isolation Spannband | ohne Isolation |
Bandbreite [mm] | 30 |
Ausführung mit / ohne Konsole | ohne Konsole |
Bauform gerade / gerundet | gerade |