RFD ON 660 DAN 20 A 1.1

Materialnummer
300822
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung A=1tlg. Kugel-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Verschmutzungsanzeige A=ohne VA (Verschl.schraube)
Anschlussgröße 80
Anschlussart SAE-Flansch
Filterfeinheit 20
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 25

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFD Umschaltbare Rücklauffilter
Ersatzteilliste DE

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Ersatzteilliste EN

(1.01 MB)

RFD Umschaltbare Rücklauffilter
Produktprospekt DE

(0.94 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktprospekt EN

(0.5 MB)