HRGKS 1 A 121-129/133 H8 F1 ZN

Materialnummer
3001981
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Spann ø - D [mm] 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129
Isolation Spannband mit Isolation
Bandbreite [mm] 25
Ausführung mit / ohne Konsole mit Konsole
Bauform gerade / gerundet gerundet