HRS 3 KP 30 PP

Materialnummer
260016
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Baugröße DIN 3015 Baugröße 3
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Anzugsdrehmoment Schraube ohne Angabe
alter Typenschlüssel HRS 3 KP 30 PP
Rohr-Auß ø DIN 3015 T1+2 [mm] 30
Baureihe DIN3015 Schwere Baureihe
Werkstoff Klemmkörper Polypropylen
Innenfläche Klemmkörper gerippte Innenfläche
Ausführung Bauteil DIN 3015 Klemmbackenpaar

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
260016 00001
Produktinformation DE

(0.21 MB)

260016 00001
Produktinformation EN

(0.21 MB)