Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Länge Füllschlauch 1 | 2,5 |
---|---|
Manometeranzeigebereich | 0 - 10 bar (0 - 145 psi) |
Typ Füllschlauch 1 | 200 bar, W24,32 |
Anzahl Füllschlauch | 1 |
Anzahl Druckminderer (DM) | 0,0 |
Min. Anzeige Manometer 1 | 0 |
Einheit Manometer 1 | bar-psi |
Art Manometer 1 | Analog |
Anzahl Manometer | 1 |
Max. Anzeige Manometer 1 | 10 |
FPU Zubehör | Ohne Zubehör |
Schutzkoffer | Ohne Schutzkoffer |
G-Übergangsstück | Ohne G-Übergangsstück |
Ausführung | Standardausführung |
Baureihe | FPU-1 |
Vorzugstyp | nein |