FPU-1-350/250F2,5 (ohne A3)

Materialnummer
2114297
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Länge Füllschlauch 1 2,5
Manometeranzeigebereich 0 - 250 bar (0 - 3626 psi)
Typ Füllschlauch 1 200 bar, W24,32
Anzahl Füllschlauch 1
Anzahl Druckminderer (DM) 0,0
Min. Anzeige Manometer 1 0
Einheit Manometer 1 bar-psi
Art Manometer 1 Analog
Anzahl Manometer 1
Max. Anzeige Manometer 1 250
FPU Zubehör Ohne Zubehör
Schutzkoffer Ohne Schutzkoffer
G-Übergangsstück Ohne G-Übergangsstück
Ausführung Standardausführung
Baureihe FPU-1
Vorzugstyp nein