F+P-16-20SR-6112+GSV6-10-CE/200

Materialnummer
2111799
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Nennweite (F+P) DN16
Vorzugstyp nein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Hydrospeicher mit nachgeschalteten Stickstoffdruckbehältern
Produktprospekt DE

(1.57 MB)

Hydraulic accumulators with back-up nitrogen bottles
Produktprospekt EN

(1.56 MB)