Blase 13L*7/8-14UNF/VG5 NBR20/1.4571 (ko

Materialnummer
2110635
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Material- Blase NBR-Standard
Material- Gasventilkörper Edelstahl (NIRO)*
Volumen SB 13, 13 - 0
Blasenüberwachung keine
Vorzugstyp nein