Reparatursatz SB210/330/400-20 ECO (22mm

Materialnummer
2106221
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Material- Blase ECO
Material- Dicht.+Blase ECO
Volumen SB min. 20
Vorzugstyp nein
Volumen SB max. 20