-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
weitere Merkmale | L24=Lampenspannung 24V |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | A=1tlg. Kugel-Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | 80 |
Anschlussart | DIN-Flansch, SAE-Flansch |
Filterfeinheit | 50 |
Filtermaterial | W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe |
pmax | 16 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Schweiß
Ersatzteilliste
DE
(1.83 MB)
RFLD Change over inline filter (welded)
Ersatzteilliste
EN
(0.98 MB)
RFLD Leitungsfilter umschaltbar in Schweißausführung
Produktprospekt
DE
(0.7 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktprospekt
EN
(0.79 MB)