RFLD ON/PO 2500 CAT 20 D 1.0 /-L24

Materialnummer
1325479
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Je 1 PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
Norm 0=ohne
Umschaltung A=1tlg. Kugel-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussgröße 100
Anschlussart DIN-Flansch, SAE-Flansch
Filterfeinheit 20
Filtermaterial ON/PO=OptimicronN Power
pmax 16

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Schweiß
Ersatzteilliste DE

(1.83 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Ersatzteilliste EN

(0.98 MB)

RFLD Leitungsfilter umschaltbar in Schweißausführung
Produktprospekt DE

(0.7 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktprospekt EN

(0.79 MB)