Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
weitere Merkmale | AS=Schwappschutz |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Verschmutzungsanzeige | W=ohne Anzeigenbohrung |
Anschlussgröße | 42 X 2 |
Anschlussart | Gewinde (Metrisch) |
Filterfeinheit | 3 |
Filtermaterial | P=Papiervlies |
pmax | 0,0 |