0330 RS 020 P

Materialnummer
1313969
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ RS - Saugelemente
Baugröße 0330
Filtermaterial Element P=Papiervlies
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 0,3 bar
Filterfeinheit 20