BDE 1000 N 2 UBM 2.0

Materialnummer
1310509
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige UBM=Unterdruckschalter
Anschlussgröße 2 Zoll
Anschlussart Gewinde (NPT)
Filterfeinheit 2
Filtermaterial SI=Silicagel
pmax 0

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BDE Belüftungstrockner
Ersatzteilliste DE

(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Ersatzteilliste EN

(0.52 MB)

Filterelemente und Filtrationslösungen für Windkraftanlagen
Produktprospekt DE

(0.78 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktprospekt EN

(0.79 MB)

BDE Belüftungstrockner
Produktprospekt DE

(0.45 MB)

BDE Breather Dryer
Produktprospekt EN

(0.46 MB)