Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Element-Typ | RS - Saugelemente |
Baugröße | 0240 |
Filtermaterial Element | P=Papiervlies |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Bypass | 0,2 bar |
Filterfeinheit | 20 |