LPF ON 160 G E 3 B 1.2

Materialnummer
1296947
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige B=optisch
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 3
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 50

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
LPF Niederdruckfilter
Ersatzteilliste DE

(1.51 MB)

LPF Low Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(0.66 MB)

LPF-TH Leitungsfilter mit Thermobypass
Ersatzteilliste DE

(0.89 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Ersatzteilliste EN

(0.9 MB)

LPF Niederdruckfilter
Produktprospekt DE

(0.89 MB)

LPF Low Pressure Filters
Produktprospekt EN

(0.44 MB)

LPF Leitungsfilter mit integriertem Thermobypassventil
Produktprospekt DE

(0.27 MB)

LPF Inline Filter With Integrated Thermal Bypass Valve
Produktprospekt EN

(0.3 MB)