Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
weitere Merkmale | AV=VA gemäß Audi-VW |
---|---|
Norm | 1=nach DIN 24550 |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Verschmutzungsanzeige | LZ=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 25 |
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
pmax | 100 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DFN-DFNF-LFN-LFNF Filter DIN 24550
Ersatzteilliste
DE
(0.84 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Ersatzteilliste
EN
(0.85 MB)

DFN/DFNF/LFN/LFNF Leitungsfilter nach DIN 24550
Produktprospekt
DE
(0.85 MB)

LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktprospekt
EN
(0.41 MB)