ELF P 7 F 3 W 1.1 /-AS-SO148

Materialnummer
1281776
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale AS=Schwappschutz
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige W=ohne Anzeigenbohrung
Anschlussgröße Sondermass
Anschlussart DIN-Flansch
Filterfeinheit 3
Filtermaterial P=Papiervlies
pmax 0,0

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ELF Tankbelüftungsfilter mit Einfüllsieb
Ersatzteilliste DE

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Ersatzteilliste EN

(0.95 MB)

ELF/BF Einfüll- und Belüftungsfilter
Produktprospekt DE

(0.56 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Produktprospekt EN

(3.17 MB)

ELF Tankbelüftungsfilter mit Einfüllsieb
Produktprospekt DE

(0.95 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Produktprospekt EN

(0.5 MB)