Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Element-Typ | DN - Druckelemente DIN |
Baugröße | 0400 |
Filtermaterial Element | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Filterfeinheit | 3 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Betamicron®4 Filterelemente für reduzierte Life Cycle Cost.
Produktprospekt
DE
(0.76 MB)
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Produktprospekt
EN
(2.05 MB)