Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Baugröße | 0070 |
Filtermaterial Element | W=Edelstahl-Drahtgewebe |
Dichtungsmaterial | 0=Ohne Dichtung |
Bypass | KB=kein Bypass |
Filterfeinheit | 125 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

SF-SFM-SFF Saugfilter
Ersatzteilliste
DE
(1.33 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Ersatzteilliste
EN
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Saugfilter und Saugfilterelemente
Produktprospekt
DE
(0.74 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktprospekt
EN
(0.8 MB)