1700 R 020 SN /-B6

Materialnummer
1265885
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ R - Rücklaufelemente
Baugröße 1700
Filtermaterial Element ON=Optimicron-Niederdruck
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Filterfeinheit 20